Seria xPole Eaton Moeller – wyłącznik różnicowoprądowy PXF. Wyłącznik różnicowoprądowy, 40A, 4-biegunowe, 300mA, Typ S/A
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xPole - PXF RCCB
|
| Numer katalogowy |
290225
|
| EAN |
4015082902254
|
| Długość/głębokość produktu |
76 mm
|
| Wysokość produktu |
80 mm
|
| Szerokość produktu |
70 mm
|
| Masa produktu |
0.336 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 61008
|
| Kod modelu |
PXF-40/4/03-S/A-BRD
|
| Używane z |
KLV-TC-4 276241 (Obudowa kompaktowa)
Z-FW/LP 248296 (Urządzenie zdalnego sterowania i automatycznego przełączania) Z-RC/AK-4MU 101062 (zestaw pokrywy uszczelniającej) |
| Wartość znamionowa prądu |
40 A
|
| Napięcie znamionowe |
230 V AC / 400 V AC
|
| Cechy |
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Wyłącznik różnicowoprądowy Ochrona selektywna |
| Wymagane akcesoria |
Z-HK 248432
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Wyposażone w: |
Blokada
IS/SPE-1TE 101911 |
| Rama |
45 mm
|
| Częstotliwość znamionowa |
50 Hz
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Trwałość mechaniczna |
20 000 łączeń
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN
szybkozłącze szyny z 2 położeniami zatrzaskowymi na szynie DIN IEC/EN 60715 |
| Odporn. na warunki atmosfer. |
25–55°C/wilgotność względna 90–95%, zgodnie z normą IEC 60068-2
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
8,4 W
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4 kV
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
10 kA
|
| Szerokość wbudowania (liczba sztuk) |
70 mm (4 SU)
|
| Grubość materiału szyny zbiorczej |
0,8 mm - 2 mm
|
| Wytrzymałość zwarciowa |
63 A (maks. dopuszczalny bezpiecznik rezerwowy)
|
| Zabezpieczenie złącza |
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
|
| Złącza (górne i dolne) |
Zaciski windowe/szynowe
|
| Zakres obwodu testowego |
184 V AC–440 V AC
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Głębokość wbudowania |
70.5 mm
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks. |
16 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min. |
1.5 mm²
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks. |
35 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min. |
1.5 mm²
|
| Wart. znam. prądu zakłóc. |
300 mA
|
| Zdolność rozpraszania ciepła |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
0 W
|
| Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — maks. |
60 °C
|
| Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — min. |
-35 °C
|
| Stopień ochrony |
IP20, IP40 z odpowiednią obudową
IP20 |
| Wytrzymałość na udar prądowy |
odporne na przepięcia 5 kA
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Typ prądu upływu |
A
|
| Trwałość elektryczna |
4000 łączeń
|
| Typ |
|
| Cechy specjalne |
|
| Zastosowanie |
|
| Rodzaj czułości |
Wrażliwy na prąd impulsowy
|
| Znamionowy prąd różnicowy — maks. |
0.3 A
|
| Znamionowy prąd różnicowy — min. |
0.3 A
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
440 V
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
40 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
400 V
|
| Znamionowa zdolność załączania i wyłączania (w. resztkowe) |
500 A
|
| Statyczne straty mocy, niezależne od prądu |
0 W
|
| Napięcie udarowe wytrzymywane |
5 kA
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
4
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Pojemność złącza (drut) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
| Czas zadziałania |
Selektywne wyłączanie
|
| Znamionowa wytrzymałość zwarciowa |
10 kA
|
| Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz. |
16 mm² (2x)
|
| Numer RAL |
7035
|
| Kolor |
Szary
|