Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

290260
M22-XCK3

Eaton Moeller® series M22, tabliczka, do 2 łączników krańcowych, puste

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, tabliczka opisowa
Numer katalogowy
290260
EAN
4015082902605
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
2 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
0.004 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
VDE 0660
IEC/EN 60947
DNV
Kod modelu
M22-XCK3

Siłownik

Napis
Inne maszyny
2 strzałki kierunkowe, możliwość obrócenia o 90°
Język
Inny
Numer RAL
1004

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP66
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Kategoria produktu
Akcesoria
Używane z
Joystick 2-pozycyjny
M22-D4…
M22-DI4…
M22-WJ...
M22-WRJ…
M22S-WJ…
M22S-WRJ…

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.