Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

290348
XMN442408MVF

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta montażowa, +zestaw montażowy, do NZM4, pionowy, 4-bieg., stała wersja, WysxSzer = 600x800

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
290348
EAN
4015082903480
Długość/głębokość produktu
620 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
720 mm
Masa produktu
5.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMN442408MVF

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
600 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm

Eksport specyfikacji produktu