Eaton XC, kompaktowy sterownik PLC, możliwość rozbudowy, 24 V DC, RS232, RS485(RS232), 2xCAN
| Nazwa produktu |
Eaton XC Modular PLC
|
| Numer katalogowy |
290446
|
| EAN |
4015082904463
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
100 mm
|
| Szerokość produktu |
60 mm
|
| Masa produktu |
0.195 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
EN 50178 CSA Class No.: 2252-01 UL File No.: E135462 CSA IEC/EN 61131-2 UL Category Control No.: NRAQ CSA-C22.2 No. 0-M UL CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 142-M UL508 EAC |
| Notatki dotyczące katalogu |
możliwość miejscowej rozbudowy za pomocą modułu we/wy XIO-EXT-121-1
|
| Kod modelu |
XC-CPU121-2C256K
|
| Typ |
Modułowe sterowniki PLC XC-CPU121
|
| Cechy |
Asynchroniczny, używanie cykliczne, acykliczne typy PDO (interfejs CAN1/CAN2)
Możliwość rozbudowy o rozszerzenia XC-CPU121 Zabezpieczenie nadnapięciowe sieci elektrycznej (zasilanie) Możliwość rozbudowy o rozszerzenia XI/OC Filtr sieciowy (zasilanie) |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Zakończenie magistrali |
Do wyboru dla CAN1/CAN2, pierwsza i ostatnia stacja
Zewnętrzne, do RS485 |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Czas podtrzymania |
> 72 godziny (czas przy zerowym napięciu)
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Sposób montażu |
Możliwość montażu na szynie
Montaż naścienny / montaż bezpośredni |
| Formaty znaków |
8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1, Interfejs szeregowy (RS232) bez linii synchronizacji, tryb transparentny
8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1, COM2 (RS232/RS485) bez linii synchronizacji, tryb transparentny, ustawianie za pomocą bloków funkcyjnych |
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Pozycja montażu |
Poziomy
|
| Pojemność pamięci |
256 kByte
|
| Liczba kanałów |
0
|
| Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1) |
Brak
|
| SIL (IEC 61508) |
Brak
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-25 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (innych) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (USB) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (bezprzewodowych) |
0
|
| Liczba interfejsów (PROFINET) |
0
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
0
|
| Kategoria przepięciowa |
II
|
| Współczynnik czasu pracy |
100%, Wyjścia cyfrowe
|
| Napięcie zasilające |
20,4 - 28,8 V DC
|
| Emisja zakłóceń |
Zgodnie z IEC/EN 61000-6-4
|
| Pojemność zacisku (AWG) |
28 - 20
|
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 61000-6-2
|
| Zabezpieczenie przed odwróc. polar. |
Tak, do systemu AS-Interface
Tak |
| Liczba wejść (analogowych) |
0
|
| Typ połączenia |
Blok zacisków sprężynowych, 6-biegunowy, COM2, CAN1, Interfejs CAN2
Blok zacisków sprężynowych RJ45, Ethernet |
| Czas cyklu |
< 0,3 ms, do 1 k instrukcji (bit, Byte), karty
|
| Liczba urządzeń |
126 (interfejs CAN1/CAN2)
|
| Typ pamięci |
RAM
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
8
|
| Szybkość przesyłania danych |
19,2 kBit/s, Interfejs szeregowy (RS232) bez linii synchronizacji, tryb transparentny
1,2 kBit/s, Interfejs szeregowy (RS232) bez linii synchronizacji, tryb transparentny 0,3 kBit/s, Interfejs szeregowy (RS232) bez linii synchronizacji, tryb transparentny 0,6 kBit/s, Interfejs szeregowy (RS232) bez linii synchronizacji, tryb transparentny 19,2 kBit/s, Interfejs szeregowy (RS232) bez linii synchronizacji, Programator, Formaty znaków: 8 bitów danych, bez parzystości, 1 bit stopu 19,2 kBit/s, COM2 (RS232/RS485) bez linii synchronizacji, tryb transparentny, Ustawianie za pomocą bloków funkcyjnych 10 – 500 kBit/s, CAN1/CAN2 1,2 kBit/s, COM2 (RS232/RS485) bez linii synchronizacji, tryb transparentny, Ustawianie za pomocą bloków funkcyjnych 0,3 kBit/s, COM2 (RS232/RS485) bez linii synchronizacji, tryb transparentny, Ustawianie za pomocą bloków funkcyjnych 0,6 kBit/s, COM2 (RS232/RS485) bez linii synchronizacji, tryb transparentny, Ustawianie za pomocą bloków funkcyjnych |
| Wilgotność względna |
10 – 95% (bez kondensacji)
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych |
0
|
| Protokół |
PROFIBUS
SUCONET MODBUS CAN Inne systemy magistralne |
| Tętnienia resztkowe |
≤5 %
|
| Wejścia szybkiego licznika |
190 bajtów w każdym bloku
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
0 A
|
| Prąd udarowy |
Bez ograniczeń (ograniczenie tylko przez podłączony zasilacz 24 V DC)
|
| Funkcje |
Ochrona przeciwprzepięciowa
Możliwe rozszerzenie pamięci programu |
| Odporność na drgania |
5 - 9 Hz, Amplituda 3,5 mm
9 - 150 Hz, 1 g przyspieszenie stałe |
| Prąd wejściowy |
60 mA
|
| Procesor |
Infineon XC161
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
| Napięcie wejściowe |
24 V DC (zasilanie)
24 V DC (zasilanie lokalnych wejść/wyjść) |
| Liczba przeł. czas. — maks. |
1000
|
| Czas przetwarzania |
0.5 ms
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
500 V
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Szybkość powtarzania |
1 s
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
6 W
|
| Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilające przy AC, 60 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 60 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
28.8 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
20.4 VDC
|
| Szcz. dot. odpr. ciepła. |
Bez lokalnych we/wy
|
| Zakres sygnału |
19,2–30 V DC (zasilanie lokalnych we/wy, przestrzegać polaryzacji)
|
| Pamięć |
244 kB kod danych programu, opcjonalne rozszerzenie
4 kB pamięć wejściowa 4 kB pamięć wyjściowa 8 kB pamięć przechowywana 16 kB pamięć znaczników 256 kB (pamięć użytkownika) 256 kB kod pamięci programu, opcjonalne rozszerzenie |
| Interfejsy |
RS485/RS232 (wbudowane)
RS232 (wbudowane) 2 x CANopen® (wbudowany) |
| Liczba bajtów |
190 bytes
|
| Akcesoria systemowe |
Tak
|
| Model |
Modułowe
|
| Współczynnik równoczesności |
0 (obciążenie indukcyjne do EN 60947-5-1, Bez zewnętrznego układu ochronnego, T0.95 = 1 ms, R = 48 Ω, L = 16 mH)
|
| Rozłączenie galwaniczne |
interfejs CAN1/CAN2: nie
Zasilanie lokalnych wejść/wyjść (24 V/0 V) napięciem przeciw CPU: tak |
| Liczba wejść (cyfrowych) |
18
|
| Straty mocy |
6 W
|
| Pojemność zacisku (sztywny/pleciony) |
0,14 - 1 mm²
|
| Zaniki napięcia |
10 ms
|
| Pobór mocy |
Max 1,44 W
|
| Pojemność złącza |
0,14 - 0,5 mm²
AWG 28-20 |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
28 - 18
|