Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

291470
Kod modelu: EVG-16/3PHAS/6MODUL

Szyna zbiorcza xPole Eaton Moeller Szyny zbiorcze EV 3-faz., 6 M, 80 A dla PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series busbar
Numer katalogowy
291470
EAN
4015082914707
Długość/głębokość produktu
33 mm
Wysokość produktu
10.4 mm
Szerokość produktu
103 mm
Masa produktu
0.052 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
EVG-16/3PHAS/6MODUL

Specyfikacje produktu

Używane z
Szyna zbiorcza
EVG
Typ
  • Szyna zbiorcza
  • EVG
Cechy
Izolowany
Typ akcesor. / części zam.
Szyna zbiorcza do wyłącznika nadprądowego
Szyna zbiorcza do kombinowanego wyłącznika różnicowoprądowego/mocowego
Szyna zbiorcza do wyłączników różnicowoprądowych
Typ połączenia elektrycznego
Widełki
Znamionowe napięcie udarowe
4 KV
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
80 A
Do liczby urządzeń
2
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Kolor
Inne maszyny
Przekrój
16 mm²
Liczba modułów
6
Liczba faz
3
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
415 V
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
25 kA
Funkcje
Szyna zbiorcza
Odpowiednie do
2 urządzenia

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.