Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

291489
EVG-16/3X1PHAS/9MODUL/HI

Seria Eaton Moeller xPole - Szyna łączeniowa. szyny zbiorcze EV 3Ph., 13HP, dla jednostki styku pomocniczego

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series busbar
Numer katalogowy
291489
EAN
4015082914899
Długość/głębokość produktu
33 mm
Wysokość produktu
10.4 mm
Szerokość produktu
245 mm
Masa produktu
0.096 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
EVG-16/3X1PHAS/9MODUL/HI

Specyfikacje produktu

Używane z
Szyna zbiorcza
EVG
Typ
  • Szyna zbiorcza
  • EVG
Cechy
Izolowany
Typ akcesor. / części zam.
Szyna zbiorcza do kombinowanego wyłącznika różnicowoprądowego/mocowego
Szyna zbiorcza do wyłączników różnicowoprądowych
Szyna zbiorcza do wyłącznika nadprądowego
Typ połączenia elektrycznego
Widełki
Znamionowe napięcie udarowe
4 KV
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
80 A
Do liczby urządzeń
9
Liczba biegunów
1-biegunowy
Kolor
Inne
Przekrój
16 mm²
Liczba modułów
9
Liczba faz
3
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
415 V
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
25 kA
Funkcje
Szyna zbiorcza
Odpowiednie do
9 urządzeń
Urządzenia ze stykiem pomocniczym

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.