Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Ściana boczna, dla szer. x głęb. = 2000 x 800 mm, Dodatkowa rama, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
292909
|
| EAN |
4015082929091
|
| Długość/głębokość produktu |
1920 mm
|
| Wysokość produktu |
40 mm
|
| Szerokość produktu |
690 mm
|
| Masa produktu |
18.2 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XAW2008AF
|
| Numer RAL |
7035
|
| Odpowiednie do |
Użycie panelu bocznego
|
| Kolor |
Szary
|
| Materiał |
Stal
|
| Rozstaw modułów |
12.5 mm
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
800 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|