Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

293296
PFL4-6/1N/C/003

Zespolony przełącznik RCD/MCB, 6 A, 30 mA, miniaturowy wyłącznik nadprądowy z charakterystyką wyzwalania typu C, 1-biegunowy+N, charakterystyka zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego: AC. PFL4-6/1N/C/003

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria xPole Eaton Moeller — PFL4 RCBO — wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym
Numer katalogowy
293296
EAN
4015082932961
Długość/głębokość produktu
86 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
37 mm
Masa produktu
0.225 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
PFL4-6/1N/C/003

Specyfikacje produktu

Napięcie znamionowe
230 V
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Rodzaj napięcia
AC
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Cechy
Jednocześnie rozłączany biegun N
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Klasyfikacja zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony dla zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy i drogi upływu
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Odporność na udar napięciowy
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Gama produktów
PFL4
Prąd znamionowy
6 A
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
6 A
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 61009)
4.5 kA
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Charakterystyka wyzwalania
C
Głębokość wbudowania
69.5 mm
Klasa ograniczenia energii
3
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60947-2)
0 kA
Wart. znam. prądu zakłóc.
0.03 A
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Liczba biegunów (zabezp.)
1
Liczba biegunów (całkowita)
2
Znamionowa zdolność łączeniowa
4.5 kA
Funkcja podstawowa
Zespolony wyłącznik różnicowoprądowy RCD/MCB
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
1,7 W
Stopień ochrony
IP20
Wyzwalanie
Bezzwłoczny
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Wytrzymałość na udar prądowy
Częściowo odporny na przepięcia 250 A
Typ prądu upływu
AC
Charakterystyka wyzwalania
C
Rodzaj czułości
Typ AC, czuły na prąd przemienny.
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Liczba biegunów
Jednobiegunowy + N
Typ
RCBO
Zastosowanie
Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.