Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

294117
XBSB254-100

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Izolator szyn zbiorczych, 2500A, 4C, 2x100x10mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
294117
EAN
4015082941178
Długość/głębokość produktu
900 mm
Wysokość produktu
55 mm
Szerokość produktu
200 mm
Masa produktu
3.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XBSB254-100

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Liczba biegunów
Czterobiegunowy

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu — maks.
2500 A

Technical data - mechanical

Rozstaw szyn zbiorczych
180 mm

Eksport specyfikacji produktu