Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

294134
Kod modelu: P5-XTKMV-UMBAU

Eaton Moeller® series P5, zestaw do konwersji, sprzęgło drzwi z blokadą, O5

General specifications

Nazwa produktu
Eaton, akcesoria, zestaw do konwersji
Numer katalogowy
294134
EAN
4015082941345
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
0.108 kg
Zgodność/zgodności
Kontakt z producentem
Certyfikat(y)
Kontakt z producentem
Kod modelu
P5-XTKMV-UMBAU

General information

Typ akcesor. / części zam.
Zestaw montażowy

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
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
Na zapytanie
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
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015