Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

2.75VFRHA6R

Bezpiecznik silnikowy średniego napięcia serii Eaton Bussmann, 170 A, 2,75 kV, 6 R, minimalny prąd wyłączalny 525 A, 60 kA, 276 mm x 76 mm, z zaczepem, IEEE

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpieczniki silnikowe średniego napięcia z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
2.75VFRHA6R
EAN
5027590036382
UPC
051712588997
Długość/głębokość produktu
3 in
Wysokość produktu
5.6 in
Szerokość produktu
3 in
Masa produktu
5.5 lb
Certyfikat(y)
Certyfikat IEEE

Kompatybilny klips bezpiecznikowy

Używane z
A3354730 Klips do bezpiecznika z niklowanej miedzi

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
170 A
Zdolność wyłączania
60 kA
Klasa
Klasa dobezpieczeniowa (back-up)
Częstotliwość znamionowa — min.
60 Hz
Napięcie znamionowe
2,75 kV

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Zabezpieczenie silnikowe
Rozmiar bezpiecznika
76 x 276 mm
Standard złącza
IEEE

Eksport specyfikacji produktu