Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

2HD36

Wkładka topikowa, szybka, 2 A, 1200 V AC, 750 V DC, 22 x 138 mm, gL/gG, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
2HD36
EAN
5027590472630
UPC
051712833493
Długość/głębokość produktu
136 mm
Wysokość produktu
22 mm
Szerokość produktu
22 mm
Masa produktu
93.2 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
2 A
Napięcie znamionowe
1200 V
Straty mocy w watach
1.1 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
trakcyjny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.