Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

300067
01.E 30.25VG.30.E.P.-

Eaton 01.E Pressure Filter Element, 01.E 30.25VG.30.E.P, 25 VG, Glass fiber fleece (VG), 435 psi (30 Bar), Size:30

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton 01.E Pressure Filter Element
Catalog Number
300067
Product Length/Depth
93 mm
Product Weight
0.12 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.E 30.25VG.30.E.P.-

Specyfikacje produktu

Filter element type
Pressure filter elements
Filter fineness
25 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
30
Retention rating
20.0 µm
Delta P resistance
435 psi (30 Bar)

Eksport specyfikacji produktu