Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

300072
01.E 60.3VG.HR.E.P.-

Eaton 01.E Pressure Filter Element, 01.E 60.3VG.HR.E.P, 3 VG, Glass fiber fleece (VG), 2320 psi (160 Bar), Size:60

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton 01.E Pressure Filter Element
Catalog Number
300072
Product Length/Depth
110 mm
Product Weight
0.216 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.E 60.3VG.HR.E.P.-

Specyfikacje produktu

Filter element type
Pressure filter elements
Filter fineness
3 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
60
Retention rating
5.0 µm
Delta P resistance
2320 psi (160 Bar)

Eksport specyfikacji produktu