Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

300112
01.E 90.25G.HR.E.P.VA

Eaton 01.E Pressure Filter Element, 01.E 90.25G.HR.E.P.VA, 25 G Stainless steel wire mesh (G), 2320 psi (160 Bar), Size:90

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton 01.E Pressure Filter Element
Catalog Number
300112
Product Length/Depth
175 mm
Product Weight
0.32 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO3724
ISO16889
ISO3723
ISO2941
ISO2942
ISO3968
ISO2943
Model Code
01.E 90.25G.HR.E.P.VA

Specyfikacje produktu

Filter element type
Pressure filter elements
Filter fineness
25 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
90
Retention rating
25.0 µm
Delta P resistance
2320 psi (160 Bar)

Eksport specyfikacji produktu