Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

300137
01.E 150.10VG.30.E.V.-

Eaton 01.E Pressure Filter Element, 01.E 150.10VG.30.E.V.-., 10 VG, Glass fiber fleece (VG), 435 psi (30 Bar), Size:150

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton 01.E Pressure Filter Element
Catalog Number
300137
Product Length/Depth
285 mm
Product Weight
0.38 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.E 150.10VG.30.E.V.-

Specyfikacje produktu

Filter element type
Pressure filter elements
Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Viton
Nominal size
150
Retention rating
10.0 µm
Delta P resistance
435 psi (30 Bar)

Eksport specyfikacji produktu