Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

300167
01.E 175.80G.16.E.P.-

Eaton 01.E Return line Filter Element, 01.E 175.80G.16.E.P.-, 80 G Stainless steel wire mesh (G), 232 psi (16 Bar), Size:175

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton 01.E Return line Filter Element
Catalog Number
300167
Product Length/Depth
166.5 mm
Product Weight
0.4 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.E 175.80G.16.E.P.-

Specyfikacje produktu

Filter element type
Pressure filter elements
Filter fineness
80 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
175
Retention rating
80.0 µm
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Eksport specyfikacji produktu