Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

300187
01.E 240.10VG.30.E.P.-

Eaton 01.E Pressure Filter Element, 01.E 240.10VG.30.E.P.-, 10 VG Glass fiber fleece (VG), 435 psi (30 Bar), Size:240

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton 01.E Pressure Filter Element
Catalog Number
300187
Product Length/Depth
230 mm
Product Weight
0.466 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO3723
ISO3968
ISO2941
ISO16889
ISO2942
ISO3724
ISO2943
Model Code
01.E 240.10VG.30.E.P.-

Specyfikacje produktu

Filter element type
Lubrication filter elements
Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
240
Retention rating
10.0 µm
Delta P resistance
435 psi (30 Bar)

Eksport specyfikacji produktu