Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

300199
Kod modelu: 01.E320.10P.16.S.P.-

Eaton 01.E Return line Filter Elements, 01.E 320.10P.16.S.P, 10P, Paper (P), 232 psi (16 Bar), Size: 320

General specifications

Product Name
Eaton 01.E Return line Filter Element
Catalog Number
300199
Product Length/Depth
305 mm
Product Weight
0.59 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.E320.10P.16.S.P.-

Specyfikacje produktu

Filter element type
Return-line filter elements
Filter fineness
10 P
Filter media type
Paper (P)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
320
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Eksport specyfikacji produktu