Seria xComfort Moeller Eaton – czujniki. Czujnik drzwi/okna, Ciepła biel
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xComfort - Sensors
|
| Numer katalogowy |
300294
|
| EAN |
9010238110403
|
| Długość/głębokość produktu |
103 mm
|
| Wysokość produktu |
29 mm
|
| Szerokość produktu |
19 mm
|
| Masa produktu |
0.04 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
CDWA-01/3a
|
| Cechy |
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
|
| Numer RAL (zbliżony) |
9003
|
| Typ operacyjny systemu szyny |
Częstotliwość radiowa
xComfort |
| Kolor |
Biała
|
| Model |
Inne
|
| Typ czujnika |
Styk okienny
|
| Typ |
Czujnik
|
| Zasilanie |
Bateria
|
| Sposób montażu |
montaż natynkowy
Flush mounted (plaster) |
| Liczba wejść (binarnych) |
0
|
| Stopień ochrony |
IP20
|