Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

300296
CDWA-01/3c

Seria xComfort Moeller Eaton – czujniki. Czujnik drzwi/okna, Szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xComfort - Sensors
Numer katalogowy
300296
EAN
9010238110427
Długość/głębokość produktu
103 mm
Wysokość produktu
29 mm
Szerokość produktu
19 mm
Masa produktu
0.04 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CDWA-01/3c

Dodatkowe informacje

Cechy
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Numer RAL (zbliżony)
7011

Dostawy

Typ operacyjny systemu szyny
xComfort
Częstotliwość radiowa
Kolor
Szary
Model
Inne maszyny
Typ czujnika
Styk okienny
Typ
Czujnik

Technical data - electrical

Zasilanie
Baterie

Technical data - mechanical

Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Montaż ścienny
Liczba wejść (binarnych)
0
Stopień ochrony
IP20

Eksport specyfikacji produktu