Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

300652
CPAD-00/228

Seria xComfort Eaton Moeller – pakiety bezprzewodowe Go Wireless Pakiet punktów ściemniania w sypialni, wstępnie skonfigurowany

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xComfort dimming package
Numer katalogowy
300652
EAN
9010238123496
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
86 mm
Masa produktu
0.119 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CPAD-00/228

Dodatkowe informacje

Cechy
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Wyposażone w:
Złącze magistralowe
Wskaźnik LED
Odpowiednie do
Prąd o stałej wartości
Stałe napięcie
Używane z
Przycisk 55 mm (uniwersalny)

Dostawy

Funkcja załączania
Przyciemnianie
Typ operacyjny systemu szyny
xComfort
Częstotliwość radiowa
System magistrali — typ produktu
Jednostki pakowane
Model
Element uruchamiający ściemniacza

Technical data - electrical

Częst. znamionowa — maks.
50 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
50 Hz
Rodzaj obciążenia
Modernizacja uniwersalna i LED
Moc wyjściowa — maks.
250 W
Moc wyjściowa — min.
0 W
Zasilanie
Bateria
Zasilanie
Wartość znam. napięcia — maks.
253 V
Napięcie znamionowe — min.
196 V

Technical data - mechanical

Gł. puszki montażowej — min.
18 mm
Sposób montażu
montaż natynkowy
montaż natablicowy
Montaż podtynkowy
Liczba zespołów (przeł. koł.)
1
Liczba wyjść
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Stopień ochrony
IP20

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.