Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

300653
Kod modelu: CPAD-00/229

Seria xComfort Eaton Moeller – pakiety bezprzewodowe Go Wireless Pakiet punktów przełączania w sypialni, wstępnie skonfigurowany

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xComfort switching package
Numer katalogowy
300653
EAN
9010238124301
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
86 mm
Masa produktu
0.125 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CPAD-00/229

Delivery program

Funkcja załączania
Przełączanie
Wartość znamionowa prądu
10 A
Typ operacyjny systemu szyny
xComfort
Częstotliwość radiowa
System magistrali — typ produktu
Jednostki pakowane

Technical Data - Electrical

Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min.
196 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
253 V
Zasilanie
Bateria
Zasilanie
Moc wyjściowa
2300 W
Moc przełączania — maks.
2300 W

Technical Data - Mechanical

Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Gł. puszki montażowej — min.
18 mm
Sposób montażu
montaż natablicowy
Montaż podtynkowy
montaż natynkowy
Liczba zespołów (przeł. koł.)
1
Liczba wejść (binarnych)
0
Liczba styków przełącznych — maks.
1
Stopień ochrony
IP20

Additional information

Cechy
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Wyposażone w:
Złącze magistralowe
Wskaźnik LED
Odpowiednie do
C-ładunek
Używane z
Przycisk 55 mm (uniwersalny)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.