Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

300993
XLPTVF4

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Blow-out protection for PSL fixed 4polig

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
300993
EAN
9010238138643
Product Length/Depth
500 mm
Product Height
300 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
1 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLPTVF4

Dodatkowe informacje

RAL-number
0

Dostawy

Color
Red
Model
Profile

Technical data - mechanical

Load capacity - max
50 kg
Material
Other
Suitable for enclosure building height
1400 mm
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.