Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

301069
Kod modelu: 05.9600.25VG.10.E.P.13

Eaton Easy-Fit Exchange Filter Elements, 05.9600.25VG.10.E.P.13, 25VG, Glass fiber fleece (VG), 145 psi (10 Bar), Size: 9600

General specifications

Product Name
Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element
Catalog Number
301069
Product Length/Depth
329 mm
Product Weight
0.93 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
05.9600.25VG.10.E.P.13

Specyfikacje produktu

Filter fineness
25 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
9600
Delta P resistance
145 psi (10 Bar)

Eksport specyfikacji produktu