Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

301209
XLNHPS

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. NH-SL Bus Bar Seperation Kit

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
301209
EAN
9010238138803
Product Length/Depth
1000 mm
Product Height
50 mm
Product Width
700 mm
Product Weight
2.7 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLNHPS

Dodatkowe informacje

RAL-number
7035

Dostawy

Color
Gray
Model
Fastening profile

Technical data - mechanical

Load capacity - max
50 kg
Material
Plastic
Suitable for enclosure building height
1400 mm
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.