Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

301274
XLNHPN

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. NZM Adapter Bus Bar Seperation Kit

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
301274
EAN
9010238138810
Product Length/Depth
1000 mm
Product Height
50 mm
Product Width
800 mm
Product Weight
3.1 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLNHPN

Dodatkowe informacje

RAL-number
7035

Dostawy

Color
Gray
Model
Fastening profile

Technical data - mechanical

Load capacity - max
50 kg
Material
Plastic
Suitable for enclosure building height
1400 mm
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.