Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

301908
CWIZ-02/d9

Przełączniki bezprzewodowe xComfort serii Eaton Moeller. Przycisk wahadłowy 2-f, matowy, kruczoczarny, 4-sekwencje B

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xComfort - Wireless switches
Numer katalogowy
301908
EAN
9010238139770
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
7 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
0.007 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CWIZ-02/d9

Dodatkowe informacje

Cechy
Bez halogenu
Z dotykowym symbolem / bez barier
Nadruk/symbol
Różne symbole
Numer RAL (zbliżony)
9005
Używane z
Przycisk 55 mm (uniwersalny)
Użytkowanie
Łącznik/przycisk

Dostawy

System magistrali — typ produktu
Przycisk wahadłowy
Kolor
W kolorze czarnym
Kruczoczarny
Model
Przycisk wahadłowy podwójny

Technical data - mechanical

Typ mocowania
Zatrzask
Materiał
z tworzywa sztucznego
Jakość materiału
Tworzywo termoplastyczne
Liczba zespołów (przeł. koł.)
2
Wykończ. powierzchni
Matowy
Ochrona powierzchni
Lakierowana
Stopień ochrony
IP20
IK00

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.