Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

301984
Kod modelu: 01.N100.10VG.16.S.P.-

Eaton 01.N In-Line Filter Elements, 01.N 100.10VG.16.S.P.-, 10 VG, Glass fiber fleece (VG), Nitrile, 232 psi (16 Bar), Size: 100

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton 01.N In-Line Filter Element
Catalog Number
301984
Product Length/Depth
198 mm
Product Weight
0.4 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2942
ISO3724
ISO2941
ISO3968
ISO16889
ISO3723
ISO2943
Model Code
01.N100.10VG.16.S.P.-

Specyfikacje produktu

Filter element type
In-line filter elements
Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
100
Retention rating
10.0 µm
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Eksport specyfikacji produktu