Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

302355
CBMZ-02/38

Seria xComfort Moeller Eaton – czujniki. POKRYWA 55 UMS, Jaskrawobiały, połysk

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xComfort motion detector
Numer katalogowy
302355
EAN
9010238158832
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
12 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
0.01 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CBMZ-02/38

Dodatkowe informacje

Typ akcesor. / części zam.
Inne
Akcesorium
Część zamienna

Dostawy

System magistrali — typ produktu
Czujnik
Kolor
Biała

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.