Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

302371
FRBMM-B25/2/003-A-120

FRBMM-B25/2/003-A-120. Zespolony przełącznik RCD/MCB, 25A, 30mA, wyłącznik nadprądowy z charakterystyką zadziałania typu B, 2-biegunowy, charakterystyka zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego: A, 120 V

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria xEffect Eaton Moeller – FRBmM RCBO – wył. różnicowoprądowy z członem nadprądowym
Numer katalogowy
302371
EAN
9010238940598
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.236 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN45545-2
IEC 61373
Kod modelu
FRBMM-B25/2/003-A-120

Dodatkowe informacje

Klasa ograniczenia energii
3

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
25 A
Wart. znam. prądu zakłóc.
0.03 A
Liczba biegunów (zabezp.)
2
Liczba biegunów (całkowita)
2
Prąd znamionowy
25 A
Charakterystyka wyzwalania
B
Typ
Wyłączniki kombinowane RCBO

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Technical data - electrical

Charakterystyka odłączenia
Bez opóźnienia
Częstotliwość znamionowa
50/60 Hz
Typ prądu upływu
A
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
500 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
120 V
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60947-2)
0 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 61009-1)
10 kA
Znamionowy prąd wyłączalny (EN 61009)
10 kA
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Rodzaj napięcia
AC

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
75.5 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Stopień ochrony
IP20
Sposób montażu
Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.