Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

302415
KLV-60UPS-SF

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Kompaktowa rozdzielnica do montażu podtynkowego, 5-rzędowy, 60MU, superpłaskie drzwi z blachy stalowej, UPS-SF

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Tablica rozdzielcza energii Eaton xComfort KLV
Numer katalogowy
302415
EAN
9010238160835
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
840 mm
Szerokość produktu
360 mm
Masa produktu
6.93 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60670-24 (PD)
IEC/EN 62208
Kod modelu
KLV-60UPS-SF

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Osłona czołowa
Rama drzwi
Uchwyt kablowy
Element regulacyjny 3D do montażu zaprojektowany do wyrównania głębokości montażowej o maksymalnie 18 mm
Zaczepy do gwoździ
Poziomica do poziomowania
Instrukcje montażu
Rynna ścienna
Arkusz etykiet
Szyny podtrzymujące urządzenie
Zaciski śrubowe SK do przewodów neutralnych i ochronnych
Funkcje
Możliwość rozbudowy
Urządzenie standardowe
Plombowane
Klasa ochrony
II całkowicie izolowany
Numer RAL
9016
Cechy specjalne
  • IP30
  • Klasa ochrony II
  • Obudowa z tworzywa sztucznego z drzwiami stalowymi, biała (RAL 9016)
Używane z
Urządzenie standardowe
Rozdzielnica energetyczna KLV
Tablice rozdzielcze instalacyjne

Dostawy

Zastosowanie
Do wnętrz
Kolor
Biała
Biały kolor (RAL 9016)
Typ
  • Urządzenie standardowe
  • Tablice rozdzielcze instalacyjne
  • Rozdzielnica energetyczna KLV

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
650°C, wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK05
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP30
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 400 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
4 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania normy produktowej.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
Od -5°C do 40°C

Technical data - electrical

Częstotliwość znamion. styków
50 Hz

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
80 mm
Położenie wejścia kablowego
Wprowadzenie przewodów na górze i na dole, Bok, Płyta tylna
Typ obudowy
Inne maszyny
Kolor pokrywy/drzwi
Biała
Model pokrywy/drzwi
Z nacięciem
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi
Jedna
Stopień ochrony
IK05
IP30
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Głębokość wewnętrzna
80 mm
Materiał
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Polistyren (tworzywo sztuczne)
Typ szafy na moduły
Rama szynowa
Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie
12
Liczba rzędów
5
Numer i przekrój zacisku PE i N
N: 25 x (0,75 mm² - 16 mm²)
PE: 25 x (0,75 mm² – 16 mm²)
N - Fi: 2 x (0,75 mm² - 16 mm²) + 2 x (0,75 mm² - 25 mm²)
Materiał osłony zabezpieczającej
z tworzywa sztucznego
Typ zacisku
Zaciski śrubowe
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Sposób montażu
Szyny DIN
Montaż podtynkowy
montaż natablicowy

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła, temp.ot. 35°C,trójkąt,T: 20°C,wpusz.ob.poj.gór. (IEC 60890)
28 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C, trójkąt,T:35°C, wpusz. ob. poj. gór.(IEC 60890)
58 W

Eksport specyfikacji produktu