Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

302433
KLV-60HWS-HY24-F

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Kompaktowa rozdzielnica KLV do pustych ścian, Hybrydowy, 5-rzędowy, 24MU, Drzwi z blachy stalowej, 60HWS-HY24-F

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort KLV Hybrydowa rodzielnica
Numer katalogowy
302433
EAN
9010238161054
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
840 mm
Szerokość produktu
360 mm
Masa produktu
7.01 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60670-24 (PD)
IEC/EN 62208
Kod modelu
KLV-60HWS-HY24-F

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Zaciski śrubowe SK do przewodów neutralnych i ochronnych
Szyny podtrzymujące urządzenie
Arkusz etykiet
Wstępnie okablowana listwa zasilająca z 2 x obrotowymi gniazdami.
Instrukcje montażu
Uchwyt dla urządzenia
Rama drzwi
Osłona czołowa
Uchwyt kablowy
Płyta montażowa z mikroperforacją
Element regulacyjny 3D do montażu zaprojektowany do wyrównania głębokości montażowej o maksymalnie 18 mm
Wbudowana w ścianę kotwa
Płyta montażowa
Poziomica do poziomowania
Rynna ścienna
Funkcje
Możliwość rozbudowy
Urządzenie standardowe
Plombowane
Klasa ochrony
II całkowicie izolowany
Numer RAL
9016
Cechy specjalne
  • IP30
  • Klasa ochrony II
  • Obudowa z tworzywa sztucznego z drzwiczkami Wi-Fi, biała (RAL 9016)
  • Uwaga: Aby uzyskać II klasę ochrony, wszystkie urządzenia zainstalowane na płycie montażowej muszą być w pełni izolowane.
Używane z
Urządzenie standardowe
Rozdzielnica hybrydowa KLV
Tablice rozdzielcze instalacyjne

Dostawy

Zastosowanie
Do wnętrz
Kolor
Biały kolor (RAL 9016)
Biała
Typ
  • Urządzenie standardowe
  • Tablice rozdzielcze instalacyjne
  • Rozdzielnica hybrydowa KLV

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
850°C; wymogi normy prod. spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK05
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP30
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
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
Ui = 400 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
4 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania normy produktowej.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
-5°C–40°C

Technical data - electrical

Częstotliwość znamion. styków
50 Hz

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
80 mm
Położenie wejścia kablowego
Wprowadzenie przewodów na górze i na dole, Bok, Płyta tylna
Typ obudowy
Inne maszyny
Kolor pokrywy/drzwi
Biała
Model pokrywy/drzwi
Z nacięciem
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi
Jedna
Stopień ochrony
IP30
IK05
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Głębokość wewnętrzna
80 mm
Materiał
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Polistyren (tworzywo sztuczne)
Typ szafy na moduły
Szyna-rama / Płyta montażowa nośników
Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie
12
Liczba rzędów
5
Numer i przekrój zacisku PE i N
N - Fi: 2 x (0,75 mm² - 16 mm²) + 2 x (0,75 mm² - 25 mm²)
N: 13 x (0,75 mm² - 16 mm²)
PE: 13 x (0,75 mm² – 16 mm²)
Materiał osłony zabezpieczającej
z tworzywa sztucznego
Typ zacisku
Zaciski śrubowe
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Sposób montażu
Montaż na ścianie pustej
Szyny DIN
Do ścian pustych

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła, temp.ot. 35°C,trójkąt,T: 20°C,wpusz.ob.poj.gór. (IEC 60890)
28 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C, trójkąt,T:35°C, wpusz. ob. poj. gór.(IEC 60890)
58 W

Eksport specyfikacji produktu