Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Kompaktowa rozdzielnica KLV do pustych ścian, Hybrydowy, 5-rzędowy, 24MU, Płaskie drzwi z blachy stalowej WIFI, 60HWP-W-HY24-F
| Nazwa produktu |
Eaton xComfort KLV Hybrydowa rodzielnica
|
| Numer katalogowy |
302447
|
| EAN |
9010238161177
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
840 mm
|
| Szerokość produktu |
360 mm
|
| Masa produktu |
6.28 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60670-24 (PD)
IEC/EN 62208 |
| Kod modelu |
KLV-60HWP-W-HY24-F
|
| Wyposażone w: |
Arkusz etykiet
Zaciski wtykowe KSK do przewodów neutralnych i ochronnych Rynna ścienna Poziomica do poziomowania Osłona czołowa Uchwyt kablowy Płyta montażowa z mikroperforacją Szyny podtrzymujące urządzenie Instrukcje montażu Element regulacyjny 3D do montażu zaprojektowany do wyrównania głębokości montażowej o maksymalnie 18 mm Wstępnie okablowana listwa zasilająca z 2 x obrotowymi gniazdami. Drzwi/rama WiFi Uchwyt dla urządzenia Wbudowana w ścianę kotwa Płyta montażowa |
| Funkcje |
Urządzenie standardowe
Możliwość rozbudowy Plombowane |
| Klasa ochrony |
II całkowicie izolowany
|
| Numer RAL |
9016
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
Urządzenie standardowe
Rozdzielnica hybrydowa KLV WIFI Tablice rozdzielcze instalacyjne |
| Zastosowanie |
Do wnętrz
|
| Kolor |
Biały kolor (RAL 9016)
Biała |
| Typ |
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
850°C; wymogi normy prod. spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK05
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP30
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Ui = 400 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
4 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
-5°C–40°C
|
| Częstotliwość znamion. styków |
50 Hz
|
| Głębokość wbudowania |
80 mm
|
| Położenie wejścia kablowego |
Wprowadzenie przewodów na górze i na dole, Bok, Płyta tylna
|
| Typ obudowy |
Inne maszyny
|
| Kolor pokrywy/drzwi |
Biała
|
| Model pokrywy/drzwi |
Z nacięciem
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Drzwi
Jedna |
| Stopień ochrony |
IK05
IP30 |
| Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
|
| Głębokość wewnętrzna |
80 mm
|
| Materiał |
Polistyren (tworzywo sztuczne)
Blacha stalowa, powlekana proszkowo |
| Typ szafy na moduły |
Szyna-rama / Płyta montażowa nośników
|
| Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie |
12
|
| Liczba rzędów |
5
|
| Numer i przekrój zacisku PE i N |
PE: 2 x (2,5 mm² – 25 mm²) + 14 x (0,5 mm² – 4 mm²)
N: 2 x (2,5 mm² - 25mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²) N - Fi: 1 x (2.5 mm² - 25 mm²) + 7 x (0.5 mm² - 4 mm²) |
| Materiał osłony zabezpieczającej |
z tworzywa sztucznego
|
| Typ zacisku |
Zaciski wtykowe
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
12
|
| Sposób montażu |
Montaż na ścianie pustej
Do ścian pustych Szyny DIN |
| Rozpr.ciepła, temp.ot. 35°C,trójkąt,T: 20°C,wpusz.ob.poj.gór. (IEC 60890) |
28 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C, trójkąt,T:35°C, wpusz. ob. poj. gór.(IEC 60890) |
58 W
|