Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

302467
Kod modelu: KLV-HW5-4PR

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Skrzynka do sciany pustej 5 rzędowa, forma dostawy dla projektów

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort KLV obudowa w częściach
Numer katalogowy
302467
EAN
9010238161320
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
825 mm
Szerokość produktu
345 mm
Masa produktu
1.84 kg
Zgodność/zgodności
Conform
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Kod modelu
KLV-HW5-4PR

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Pusta rynna ścienna
Poziomica do poziomowania
Wbudowana w ścianę kotwa
Instrukcje montażu
Suwak płyty dławikowej
Funkcje
Urządzenie standardowe
Wyposażenie dodatkowe
Klasa ochrony
II całkowicie izolowany
Cechy specjalne
  • IP30
  • Klasa ochrony II
  • Obudowa z tworzywa sztucznego
Używane z
Tablice rozdzielcze instalacyjne
Urządzenie standardowe
KLV do projektów

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Akcesorium
Zastosowanie
Do wnętrz
Kolor
Biała
Biały (RAL 9016)
Typ
  • Urządzenie standardowe
  • Tablice rozdzielcze instalacyjne
  • KLV do projektów

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
Od -5°C do 40°C

Technical data - electrical

Częstotliwość znamionowa
50 Hz

Technical data - mechanical

Kolor pokrywy/drzwi
Biała
Stopień ochrony
IK05 (odporność na uderzenia)
IP30
Typ izolacji
Montaż na ścianie pustej
Materiał
Polistyren (tworzywo sztuczne)
Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie
12
Liczba rzędów
5
Materiał osłony zabezpieczającej
z tworzywa sztucznego
Sposób montażu
Do ścian pustych

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.