Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

302476
KLV-F5UPP-HY36-4PR

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Zestaw rozszerzeń do montażu podtynkowego F, Hybrydowy 5-rzędowy, 36MU, forma dostawy dla projektów

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort KLV obudowa w częściach
Numer katalogowy
302476
EAN
9010238161412
Długość/głębokość produktu
65 mm
Wysokość produktu
840 mm
Szerokość produktu
360 mm
Masa produktu
5.63 kg
Zgodność/zgodności
Conform
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Kod modelu
KLV-F5UPP-HY36-4PR

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Osłona czołowa
Szyny podtrzymujące urządzenie
Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego
Wstępnie okablowana listwa zasilająca z 2 x obrotowymi gniazdami.
Uchwyt dla urządzenia
Płyta montażowa z mikroperforacją
Instrukcje montażu
Kompensator tynku 3D
Uchwyt kablowy
Rama drzwi
Arkusz etykiet
Funkcje
Urządzenie standardowe
Wyposażenie dodatkowe
Klasa ochrony
II całkowicie izolowany
Cechy specjalne
  • IP30
  • Klasa ochrony II
  • Obudowa z tworzywa sztucznego
Używane z
Urządzenie standardowe
Tablice rozdzielcze instalacyjne
KLV do projektów

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Akcesorium
Zastosowanie
Do wnętrz
Kolor
Biały
Biały (RAL 9016)
Typ
  • Urządzenie standardowe
  • Tablice rozdzielcze instalacyjne
  • KLV do projektów

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
-5°C–40°C

Technical data - electrical

Częstotliwość znamionowa
50 Hz

Technical data - mechanical

Kolor pokrywy/drzwi
Biała
Stopień ochrony
IK05 (odporność na uderzenia)
IP30
Typ izolacji
Montaż wbudowany
Materiał
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Polistyren (tworzywo sztuczne)
Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie
12
Liczba rzędów
5
Numer i przekrój zacisku PE i N
PE: 4 x (2,5 mm² – 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² – 4 mm²)
N: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
Materiał osłony zabezpieczającej
z tworzywa sztucznego
Typ zacisku
Zaciski wtykowe
Sposób montażu
montaż natablicowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.