Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

302489
KLV-5HWP-4PR

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Do wnętrz, Do pustych ścian, 5-rzędowy, forma dostawy dla projektów

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort KLV obudowa w częściach
Numer katalogowy
302489
EAN
9010238161504
Długość/głębokość produktu
40 mm
Wysokość produktu
762.5 mm
Szerokość produktu
274 mm
Masa produktu
1.77 kg
Zgodność/zgodności
Conform
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Kod modelu
KLV-5HWP-4PR

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Uchwyt kablowy
Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego
Osłona czołowa
Instrukcje montażu
Szyny podtrzymujące urządzenie
Funkcje
Urządzenie standardowe
Wyposażenie dodatkowe
Klasa ochrony
II całkowicie izolowany
Cechy specjalne
  • IP30
  • Klasa ochrony II
  • Obudowa stalowa biała (RAL 9016)
Używane z
Urządzenie standardowe
Tablice rozdzielcze instalacyjne
KLV do projektów

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Akcesorium
Zastosowanie
Do wnętrz
Kolor
Biały (RAL 9016)
Biała
Typ
  • Urządzenie standardowe
  • Tablice rozdzielcze instalacyjne
  • KLV do projektów

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
Od -5°C do 40°C

Technical data - electrical

Częstotliwość znamionowa
50 Hz

Technical data - mechanical

Kolor pokrywy/drzwi
Biała
Stopień ochrony
IK05 (odporność na uderzenia)
IP30
Typ izolacji
Montaż na ścianie pustej
Materiał
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Polistyren (tworzywo sztuczne)
Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie
12
Liczba rzędów
5
Numer i przekrój zacisku PE i N
PE: 4 x (2,5 mm²–25 mm²) + 28 x (0,5 mm²–4 mm²)
N - Fi: 1 x (2.5 mm² - 25 mm²) + 7 x (0.5 mm² - 4 mm²)
N: 4 x (2,5 mm²–25 mm²) + 28 x (0,5 mm²–4 mm²)
Materiał osłony zabezpieczającej
z tworzywa sztucznego
Typ zacisku
Zaciski wtykowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.