Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

302490
KLV-F5-4PR

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Drzwi z ramą, montaż podtynkowy/montaż wnękowy, 5-rzędów, forma dostawy dla projektów, płaskie drzwi

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort KLV obudowa w częściach
Numer katalogowy
302490
EAN
9010238161511
Długość/głębokość produktu
32 mm
Wysokość produktu
840 mm
Szerokość produktu
360 mm
Masa produktu
3.9 kg
Zgodność/zgodności
Conform
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Kod modelu
KLV-F5-4PR

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Uchwyt kablowy
Osłona czołowa
Instrukcje montażu
Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego
Szyny podtrzymujące urządzenie
Funkcje
Urządzenie standardowe
Wyposażenie dodatkowe
Klasa ochrony
II całkowicie izolowany
Cechy specjalne
  • IP30
  • Klasa ochrony II
  • Obudowa stalowa biała (RAL 9016)

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Akcesorium
Zastosowanie
Do wnętrz
Kolor
Biały (RAL 9016)
Biały
Typ
  • Urządzenie standardowe
  • Tablice rozdzielcze instalacyjne
  • KLV do projektów

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
-5°C–40°C

Technical data - electrical

Częstotliwość znamionowa
50 Hz

Technical data - mechanical

Kolor pokrywy/drzwi
Biała
Stopień ochrony
IK05 (odporność na uderzenia)
IP30
Typ izolacji
Montaż w ścianach pustych i montaż podtynkowy
Materiał
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie
12
Liczba rzędów
5
Materiał osłony zabezpieczającej
Brak
Sposób montażu
Do ścian pustych
montaż natablicowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.