Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

302497
APW55H-KLV

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Wanna natynkowa na dwa 5-rzędowe KLV ustawione obok siebie w wersji płaskiej lub superpłaskiej

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort KLV Komora montowana natynkowo
Numer katalogowy
302497
EAN
9010238161580
Długość/głębokość produktu
120 mm
Wysokość produktu
839 mm
Szerokość produktu
714 mm
Masa produktu
6.36 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
APW55H-KLV

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Rozdzielnica hybrydowa KLV
Rozdzielnica multimedialna KLV
Kwestie dotyczące akcesoriów
Akcesoria KLV
Rozdzielnica energetyczna KLV

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Ramka montażowa
Akcesorium
Typ
KLV Akcesoria KLV energia KLV hybryda KLV multimedia

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.