Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

302522
DH-KLV

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Uchwyt na dokumenty do 5-rzędowego KLW

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort KLV etykietowanie
Numer katalogowy
302522
EAN
9010238161795
Długość/głębokość produktu
15 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
70 mm
Masa produktu
0.03 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
DH-KLV

Dodatkowe informacje

Funkcje
Część zamienna
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Rozdzielnica energetyczna KLV
Akcesoria KLV
Kwestie dotyczące akcesoriów
Części zapasowe

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Część zamienna
Akcesorium
Typ
KLV Akcesoria KLV energia Części zamienne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.