Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

302525
UP5-KLV

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Zamienna kaseta podtynkowa, do wbudowania, 5-rzędowy, bez kołnierza

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort KLV kaseta podtynkowa
Numer katalogowy
302525
EAN
9010238161825
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
825 mm
Szerokość produktu
345 mm
Masa produktu
1.66 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
UP5-KLV

Dodatkowe informacje

Funkcje
Część zamienna
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Rozdzielnica hybrydowa KLV
Części zapasowe
Kwestie dotyczące akcesoriów
Rozdzielnica energetyczna KLV
Akcesoria KLV
Rozdzielnica multimedialna KLV

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Część zamienna
Typ
KLV Akcesoria KLV energia KLV hybridowy KLV multimedia Części zamienne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.