Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

302528
Kod modelu: GAU5-KLV

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Osłona urządzenia zapasowa, do wbudowania, 5-rzędowy dla KLV-UP

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xComfort KLV osłona
Numer katalogowy
302528
EAN
9010238161856
Długość/głębokość produktu
30.5 mm
Wysokość produktu
637.5 mm
Szerokość produktu
274 mm
Masa produktu
0.7 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
GAU5-KLV

Dodatkowe informacje

Funkcje
Część zamienna
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Akcesoria KLV
Kwestie dotyczące akcesoriów
Części zapasowe
Rozdzielnica energetyczna KLV

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Część zamienna
Typ
  • Akcesoria KLV
  • Rozdzielnica energetyczna KLV
  • Części zapasowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.