Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Kompaktowa rozdzielnica KLV do pustych ścian, multimedia, 4 rzędy, Płaskie drzwi z blachy stalowej WIFI
| Nazwa produktu |
Eaton xComfort KLV rozdzielnica multimedialna
|
| Numer katalogowy |
302549
|
| EAN |
9010238162044
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
715 mm
|
| Szerokość produktu |
360 mm
|
| Masa produktu |
6.12 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (GP) |
| Kod modelu |
KLV-48HWM-W-F
|
| Wyposażone w: |
Wbudowana w ścianę kotwa
Płyta montażowa z mikroperforacją Wstępnie okablowana listwa zasilająca z 2 x obrotowymi gniazdami. Uchwyt dla urządzenia Drzwi/rama WiFi Poziomica do poziomowania Szyny podtrzymujące urządzenie Instrukcje montażu Uchwyt kablowy Element regulacyjny 3D do montażu zaprojektowany do wyrównania głębokości montażowej o maksymalnie 18 mm Rynna ścienna |
| Funkcje |
Urządzenie standardowe
|
| Klasa ochrony |
II całkowicie izolowany
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
Tablice rozdzielcze instalacyjne
Urządzenie standardowe KLV multimedialna WIFI |
| Zastosowanie |
Do wnętrz
|
| Kolor |
Biały kolor (RAL 9016)
Biała |
| Model |
Montowana natynkowo rozdzielnica
|
| Typ |
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Dostawca kompletnej rozdzielnicy odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła przez urządzenia.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
850°C; wymogi normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK05
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP30
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Ui = 400 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
4 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
-5°C–40°C
|
| Częstotliwość znamion. styków |
50 Hz
|
| Położenie wejścia kablowego |
Wprowadzenie przewodów na górze i na dole, Bok, Płyta tylna
|
| Kolor pokrywy/drzwi |
Biała
|
| Stopień ochrony |
IK05
IP30 NEMA Inne |
| Materiał |
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
blacha stalowa/tworzywo sztuczne Polistyren (tworzywo sztuczne) |
| Typ szafy na moduły |
Płyta montażowa do multimediów
|
| Rozmiar montażowy |
Inne maszyny
|
| Liczba żył (podwójnych) — maks. |
0
|
| Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie |
12
|
| Liczba możliwych do zamontowania listew łączeniowych |
12
|
| Liczba rzędów |
4
|
| Materiał osłony zabezpieczającej |
Bez osłony chroniącej przed przypadkowym dotykiem
|
| Sposób montażu |
Montaż na ścianie pustej
Do ścian pustych Kompatybilna z DIN Montaż podtynkowy Szyny DIN |
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C, trójkąt,T:35°C, wpusz. ob. poj. gór.(IEC 60890) |
48 W
|