Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Zestaw rozszerzający do obudowy multimedialnej 4-rzędy, forma dostawy dla projektów, Płaskie drzwiczki
| Nazwa produktu |
Eaton xComfort KLV obudowa w częściach
|
| Numer katalogowy |
302552
|
| EAN |
9010238162075
|
| Długość/głębokość produktu |
65 mm
|
| Wysokość produktu |
715 mm
|
| Szerokość produktu |
360 mm
|
| Masa produktu |
4.52 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Conform
RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (GP)
|
| Kod modelu |
KLV-F4M-W-4PR
|
| Wyposażone w: |
Uchwyt kablowy
Drzwi/rama WiFi Wstępnie okablowana listwa zasilająca z 2 x obrotowymi gniazdami. Element regulacyjny 3D do montażu zaprojektowany do wyrównania głębokości montażowej o maksymalnie 18 mm Uchwyt dla urządzenia Instrukcje montażu Szyna montażowa Płyta montażowa z mikroperforacją |
| Funkcje |
Urządzenie standardowe
Wyposażenie dodatkowe |
| Klasa ochrony |
II całkowicie izolowany
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
KLV do projektów
Urządzenie standardowe Tablice rozdzielcze instalacyjne |
| Typ akcesor. / części zam. |
Inne maszyny
Akcesorium |
| Zastosowanie |
Do wnętrz
|
| Kolor |
Biały (RAL 9016)
Biały |
| Typ |
|
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
-5°C–40°C
|
| Częstotliwość znamionowa |
50 Hz
|
| Kolor pokrywy/drzwi |
Biała
|
| Stopień ochrony |
IP30
IK05 (odporność na uderzenia) |
| Typ izolacji |
Montaż w ścianach pustych i montaż podtynkowy
|
| Materiał |
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
|
| Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie |
12
|
| Liczba rzędów |
3
|
| Materiał osłony zabezpieczającej |
Brak
|
| Sposób montażu |
Do ścian pustych
montaż natablicowy |