Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

303623
01.FEKS60.250G.16.E.O.VA

Eaton 01.E Return line Filter Element, 01.FEKS 60.250G.16.E.O.V, 250 G Stainless steel wire mesh (G), 232 psi (16 Bar), Size:60

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton 01.E Return line Filter Element
Catalog Number
303623
Product Length/Depth
149.5 mm
Product Weight
0.12 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.FEKS60.250G.16.E.O.VA

Specyfikacje produktu

Filter element type
Pressure filter elements
Filter fineness
250 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Viton
Nominal size
60
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Eksport specyfikacji produktu