| Nazwa produktu |
Eaton CMUC styk pomocniczy
|
| Numer katalogowy |
303643
|
| EAN |
9010238191518
|
| Długość/głębokość produktu |
65 mm
|
| Wysokość produktu |
87.5 mm
|
| Szerokość produktu |
8.75 mm
|
| Masa produktu |
0.026 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
CMUCA
|
| Wymagane wyposażenie dodatkowe |
Styk pomocniczy
|
| Funkcje |
Styk pomocniczy
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
-40 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
0.5 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
3 A
|
| Statyczne straty mocy, niezależne od prądu |
0 W
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
230 V
|
| Znamionowy prąd załączania |
3 A
|
| Można stos. do prądu styków głównych — maks. |
63 A
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Szerokość montażowa |
0.5
|
| Do montażu z |
Przełącznik pomocniczy / przekaźnik
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Liczba biegunów przy styku głównym — maks. |
4
|
| Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów) |
0
|