Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

303652
IZM63H3-V63W-1

IZM63H3-V63W-1 Wyłącznik zasilania, 3-biegunowy, 6300 A, wysuwny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Numer katalogowy
303652
EAN
9010238191907
Długość/głębokość produktu
474 mm
Wysokość produktu
524 mm
Szerokość produktu
909 mm
Masa produktu
157.4 kg
Zgodność/zgodności
IEC
RoHS conform
Kod modelu
IZM63H3-V63W-1

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
6300 A
Rama
IZM63
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Typ
  • Wyłączniki powietrzne/ rozłączniki izolacyjne
  • Otwarty wyłącznik

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Technical data - electrical

Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
6300 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
2520 A

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP20
IP41 z ramką uszczelniającą drzwi
IP54 z pokrywą ochronną
Sposób montażu
Wysuwane
Rodzaj zabezpieczenia
ochrona selektywna

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.