IZM63H3-P63F-1. Wyłącznik zasilania, 3-biegunowy, 6300 A, Mocowany na stałe
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
|
| Numer katalogowy |
303657
|
| EAN |
9010238191945
|
| Długość/głębokość produktu |
372 mm
|
| Wysokość produktu |
426 mm
|
| Szerokość produktu |
887 mm
|
| Masa produktu |
125.2 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
|
| Kod modelu |
IZM63H3-P63F-1
|
| Wartość znamionowa prądu |
6300 A
|
| Rama |
IZM63
|
| Liczba biegunów |
3-bieg.
|
| Typ |
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
6300 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
2520 A
|
| Stopień ochrony |
IP20
IP41 z ramką uszczelniającą drzwi IP54 z pokrywą ochronną |
| Sposób montażu |
Nieruchome
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
ochrona uniwersalna z pomiarem mocy
|