Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

303659
Kod modelu: IZM63N3-P50W-1

IZM63N3-P50W-1. Circuit-breaker, 3p, 5000 A, withdrawable

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
303659
EAN
9010238191952
Product Length/Depth
474 mm
Product Height
524 mm
Product Width
909 mm
Product Weight
157.4 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Model Code
IZM63N3-P50W-1

Dostawy

Amperage Rating
5000 A
Frame
IZM63
Number of poles
Three-pole
Type
  • Air circuit breakers/switch-disconnector
  • Open circuit breaker

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Technical data - electrical

Overload release current setting - max
5000 A
Overload release current setting - min
2000 A

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP20
IP41 with door sealing frame
IP54 with protective cover
Mounting Method
Withdrawable
Protection
Universal protection and power measurement

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.