IZM63H4-V63F-1. Wyłącznik zasilania, 4-bieg., 6300 A, Mocowany na stałe
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
|
| Numer katalogowy |
303666
|
| EAN |
9010238192027
|
| Długość/głębokość produktu |
372 mm
|
| Wysokość produktu |
426 mm
|
| Szerokość produktu |
1120 mm
|
| Masa produktu |
163.3 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
|
| Kod modelu |
IZM63H4-V63F-1
|
| Wartość znamionowa prądu |
6300 A
|
| Rama |
IZM63
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Typ |
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
6300 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
2520 A
|
| Stopień ochrony |
IP20
IP41 z ramką uszczelniającą drzwi IP54 z pokrywą ochronną |
| Sposób montażu |
Nieruchome
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
ochrona selektywna
|